Menu Ricerca

Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209483

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,29 €
50 - 99 2,63 €
100 - 199 2,47 €
200 - 499 2,30 €
500 + 2,14 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,29 €

1 x 3,29 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 12x24
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Peso g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci