Menu Ricerca

Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209551

3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,30 €
50 - 99 5,04 €
100 - 199 4,73 €
200 - 499 4,41 €
500 + 4,10 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,30 €

1 x 6,30 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 16x32
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Peso g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci