Menu Ricerca

Snodo a forcella 16x64 M16 115.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209575

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,87 €
50 - 99 11,90 €
100 - 199 11,15 €
200 - 499 10,41 €
500 + 9,67 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,87 €

1 x 14,87 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 16x64
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Peso g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci