Menu Ricerca

Snodo a forcella 20x80 M20 145.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209643

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 68,72 €
50 - 99 54,98 €
100 + 51,54 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

68,72 €

1 x 68,72 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 20x80
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 80.0
d2 M20
d3 34.0
l2 145.0
l3 120.0
Peso g 800.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci