Menu Ricerca

Snodo a forcella 25x50 M24 132.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209667

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 51,55 €
50 - 99 41,24 €
100 + 38,66 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

51,55 €

1 x 51,55 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 25x50
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Peso g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci