Menu Ricerca

Snodo a forcella 30x60 M30 160.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209704

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 49,82 €
50 - 99 39,86 €
100 - 199 37,37 €
200 + 34,87 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

49,82 €

1 x 49,82 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 30x60
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Peso g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci