20209766
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 77,20 € |
50 - 99 | 61,76 € |
100 + | 57,90 € |
Dimensione forcella | 36x72 |
---|---|
Verso del filetto | Destra |
Tipo filetto | Fine |
d1 tol. H9 | 35.0 |
l1 ±0.5 | 72.0 |
d2 | M36 |
d3 | 60.0 |
l2 | 188.0 |
l3 | 144.0 |
Peso g | 2930.0 |
l4 | 54.0 |
w1 | 36.0 |
w2 | 36.0 |
w3 | 70 |
w4 | 70 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.