20209773
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 183,93 € |
50 - 99 | 147,14 € |
100 + | 137,95 € |
Dimensione forcella | 40x84 |
---|---|
Verso del filetto | Destra |
Tipo filetto | Fine |
d1 tol. H9 | 40.0 |
l1 ±0.5 | 84.0 |
d2 | M4 |
d3 | 70.0 |
l2 | 232.0 |
l3 | 168.0 |
Peso g | 5640.0 |
l4 | 63.5 |
w1 | 40.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 85.0 |
w4 | 85.0 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.