Menu Ricerca

Snodo a forcella 42x84 M4 232.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa.
Codice articolo:

20209797

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 194,44 €
50 - 99 155,55 €
100 + 145,83 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

194,44 €

1 x 194,44 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 42x84
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 42.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Peso g 5340.0
l4 63.5
w1 42.0
w2 42.0
w3 85.0
w4 85.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci