Menu Ricerca

Snodo a forcella 4x8 M4 21.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20209827

21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 1,72 €
50 - 99 1,38 €
100 - 199 1,29 €
200 - 499 1,20 €
500 + 1,12 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,72 €

1 x 1,72 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 4x8
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Peso g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci