Menu Ricerca

Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20209957

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,63 €
50 - 99 2,90 €
100 - 199 2,72 €
200 - 499 2,54 €
500 + 2,36 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,63 €

1 x 3,63 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 10x40
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Peso g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci