Menu Ricerca

Snodo a forcella 12x48 M12 86.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20209988

377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,68 €
50 - 99 5,34 €
100 - 199 5,01 €
200 - 499 4,68 €
500 + 4,34 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,68 €

1 x 6,68 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 12x48
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Peso g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci