Menu Ricerca

Snodo a forcella 12x48 M12 86.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20209995

191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,89 €
50 - 99 6,31 €
100 - 199 5,92 €
200 - 499 5,52 €
500 + 5,13 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,89 €

1 x 7,89 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 12x48
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Peso g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci