Menu Ricerca

Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20210014

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,10 €
50 - 99 5,68 €
100 - 199 5,33 €
200 - 499 4,97 €
500 + 4,62 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,10 €

1 x 7,10 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 14x28
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Peso g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci