20210052
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,28 € |
50 - 99 | 9,82 € |
100 - 199 | 9,21 € |
200 - 499 | 8,60 € |
500 + | 7,98 € |
Dimensione forcella | 16x32 |
---|---|
Verso del filetto | Sinistra |
Tipo filetto | Fine |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 | 83.0 |
l3 | 64.0 |
Peso g | 282.0 |
l4 | 24.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.