Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 84,50 € |
50 - 99 | 67,60 € |
100 + | 63,38 € |
Dimensione forcella | 18x36 |
---|---|
Verso del filetto | Sinistra |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 18.0 |
l1 ±0.5 | 36.0 |
d2 | M18 |
d3 | 30.0 |
l2 | 94.0 |
l3 | 72.0 |
Peso g | 390.0 |
l4 | 27.0 |
w1 | 18.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 36.0 |
w4 | 36.0 |
Finitura | Argento zincato |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.