Menu Ricerca

Snodo a forcella 18x36 M18 94.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20210090

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 84,48 €
50 - 99 67,58 €
100 + 63,36 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

84,48 €

1 x 84,48 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 18x36
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 94.0
l3 72.0
Peso g 390.0
l4 27.0
w1 18.0
w2 18.0
w3 36.0
w4 36.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci