Menu Ricerca

Snodo a forcella 28x56 M27 148.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20210168

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 69,26 €
50 - 99 55,41 €
100 + 51,95 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

69,26 €

1 x 69,26 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 28x56
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 112.0
Peso g 1500.0
l4 40.0
w1 28.0
w2 28.0
w3 55
w4 55
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci