Menu Ricerca

Snodo a forcella 35x54 M36 188.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20210212

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 65,30 €
50 - 99 52,24 €
100 + 48,98 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

65,30 €

1 x 65,30 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 35x54
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Peso g 2930.0
l4 54.0
w1 35.0
w2 35.0
w3 70
w4 70
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci