Menu Ricerca

Snodo a forcella 4x8 M4 21.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210311

257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,22 €
50 - 99 7,38 €
100 - 199 6,92 €
200 - 499 6,45 €
500 + 5,99 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,22 €

1 x 9,22 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 4x8
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Peso g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci