Menu Ricerca

Snodo a forcella 5x20 M5 36.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210342

67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 5,32 €
50 - 99 4,26 €
100 - 199 3,99 €
200 - 499 3,72 €
500 + 3,46 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,32 €

1 x 5,32 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 5x20
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Peso g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci