Menu Ricerca

Snodo a forcella 10x20 M10 52.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210410

1218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 16,22 €
50 - 99 12,98 €
100 - 199 12,17 €
200 - 499 11,35 €
500 + 10,54 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,22 €

1 x 16,22 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 10x20
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Peso g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci