Menu Ricerca

Snodo a forcella 10x40 M10 72.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210434

152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 10x40
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Peso g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci