Menu Ricerca

Snodo a forcella 16x32 M16 83.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210540

52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 45,37 €
50 - 99 36,30 €
100 - 199 34,03 €
200 - 499 31,76 €
500 + 29,49 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

45,37 €

1 x 45,37 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 16x32
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Peso g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci