Menu Ricerca

Snodo a forcella 20x40 M20 105.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210588

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 84,57 €
50 - 99 67,66 €
100 + 63,43 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

84,57 €

1 x 84,57 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 20x40
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Peso g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci