Menu Ricerca

Snodo a forcella 30x54 M27 148.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210618

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 157,51 €
50 - 99 126,01 €
100 + 118,13 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

157,51 €

1 x 157,51 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 30x54
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Peso g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci