Menu Ricerca

Snodo a forcella 5x10 M5 26.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210649

85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,98 €
50 - 99 3,18 €
100 - 199 2,99 €
200 - 499 2,79 €
500 + 2,59 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,98 €

1 x 3,98 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 5x10
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Peso g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci