Menu Ricerca

Snodo a forcella 6x12 M6 31.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210663

73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,52 €
50 - 99 5,22 €
100 - 199 4,89 €
200 - 499 4,56 €
500 + 4,24 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,52 €

1 x 6,52 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 6x12
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Peso g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci