Menu Ricerca

Snodo a forcella 10x20 M10 52.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210731

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 13,02 €
50 - 99 10,42 €
100 - 199 9,77 €
200 - 499 9,11 €
500 + 8,46 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,02 €

1 x 13,02 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 10x20
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Peso g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci