Menu Ricerca

Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210779

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 21,19 €
50 - 99 16,95 €
100 - 199 15,89 €
200 - 499 14,83 €
500 + 13,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,19 €

1 x 21,19 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 12x24
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Peso g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci