Menu Ricerca

Snodo a forcella 14x28 M14 72.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210809

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 34,94 €
50 - 99 27,95 €
100 - 199 26,21 €
200 - 499 24,46 €
500 + 22,71 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

34,94 €

1 x 34,94 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 14x28
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Peso g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci