Menu Ricerca

Snodo a forcella 14x56 M14 101.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210823

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 42,73 €
50 - 99 34,18 €
100 - 199 32,05 €
200 - 499 29,91 €
500 + 27,77 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

42,73 €

1 x 42,73 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 14x56
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Peso g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci