Menu Ricerca

Snodo a forcella 16x64 M16 115.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210861

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 83,89 €
50 - 99 67,11 €
100 + 62,92 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

83,89 €

1 x 83,89 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 16x64
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Peso g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci