Menu Ricerca

Snodo a forcella 25x50 M24 132.0 Acciaio inossidabile 303

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20210908

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 163,05 €
50 - 99 130,44 €
100 + 122,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

163,05 €

1 x 163,05 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 25x50
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Peso g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci