Menu Ricerca

Snodo a forcella 8x32 M8 58.0 Acciaio inossidabile 316

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20217365

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,36 €
50 - 99 7,49 €
100 - 199 7,02 €
200 - 499 6,55 €
500 + 6,08 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,36 €

1 x 9,36 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 8x32
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Peso g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 316

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci