Menu Ricerca

Snodo a forcella 12x24 M12 62.0 Acciaio inossidabile 316

Questo giunto a forcella in acciaio inossidabile unisce due aste o alberi e fornisce un movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard destrorsa. Il suo materiale lo rende molto robusto, duraturo e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20217396

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 23,53 €
50 - 99 18,82 €
100 - 199 17,65 €
200 - 499 16,47 €
500 + 15,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,53 €

1 x 23,53 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 12x24
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Peso g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Finitura Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio inossidabile 316

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci