Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 86,01 € |
50 - 99 | 68,81 € |
100 + | 64,51 € |
Dimensione forcella | 20x40 |
---|---|
Verso del filetto | Destra |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 | 105.0 |
l3 | 80.0 |
Peso g | 550.0 |
l4 | 30.0 |
w1 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
Finitura | Acciaio inossidabile |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.