Questi giunti sferici e raccordi possono essere utilizzati per unire due componenti in vari modi. Sono robusti e duraturi e garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi molto elevati. Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.
Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità. Il design consente la rotazione e il movimento angolare, rendendoli perfetti per le applicazioni multidirezionali.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d4 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,55 € - 9,36 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Destra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
|||
1,63 € - 2,33 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
12.8
|
Sinistra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
|||
3,89 € - 5,56 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
14.8
|
Destra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
|||
5,45 € - 7,78 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
24.0
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
|||
47,73 € - 63,64 € | In produzione |
M14
|
30.0
|
Destra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
|||
7,77 € - 11,10 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
19.3
|
Sinistra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
|||
48,17 € - 64,23 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
30.0
|
Sinistra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
|||
2,13 € - 3,04 € | 1106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
19.3
|
Destra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
|||
4,64 € - 6,63 € | 3408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
24.0
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
|||
9,66 € - 13,80 € | 784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Destra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
|||
1,97 € - 2,81 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
19.3
|
Sinistra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
|||
9,81 € - 14,02 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Sinistra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
|||
46,09 € - 61,45 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Destra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
|||
46,09 € - 61,45 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
30.0
|
Destra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
|||
4,07 € - 5,82 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
14.8
|
Sinistra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
|||
46,09 € - 61,45 € | In produzione |
M14
|
30.0
|
Sinistra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
|||
1,57 € - 2,24 € | 2223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
12.8
|
Destra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
|||
4,10 € - 5,86 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
24.0
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
|||
6,13 € - 8,75 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
24.0
|
Sinistra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
|||
9,81 € - 14,02 € | In produzione |
M14
|
30.0
|
Sinistra
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare