Menu Ricerca

Giunto singolo universale 10.0 52.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È durevole, può sopportare carichi pesanti, è resistente alla corrosione e all'usura.
Codice articolo:

20214111

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 21,16 €
5 - 9 19,04 €
10 - 19 17,99 €
20 + 15,87 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,16 €

1 x 21,16 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Foro rotondo
d1 tol. H7 10.0
d2 16.0
l1 52.0
l2 26.0
l3 15.0
Peso g 50.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci