Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 53,02 € |
5 - 9 | 47,72 € |
10 - 19 | 45,07 € |
20 + | 39,77 € |
Bore dia | Sede per chiave |
---|---|
d1 tol. H7 | 25.0 |
d2 | 42.0 |
l1 | 108.0 |
l2 | 54.0 |
l3 | 31.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Peso g | 800.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.