Menu Ricerca

Giunto singolo universale 30.0 132.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È durevole, può sopportare carichi pesanti, è resistente alla corrosione e all'usura.
Codice articolo:

20214791

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 55,33 €
5 - 9 49,80 €
10 - 19 47,03 €
20 + 41,50 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

55,33 €

1 x 55,33 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Foro rotondo
d1 tol. H7 30.0
d2 50.0
l1 132.0
l2 66.0
l3 38.0
Peso g 1200.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci