Menu Ricerca

Giunto singolo universale 30.0 132.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È durevole, può sopportare carichi pesanti, è resistente alla corrosione e all'usura.
Codice articolo:

20214807

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 67,03 €
5 - 9 60,33 €
10 - 19 56,98 €
20 + 50,27 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

67,03 €

1 x 67,03 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Sede per chiave
d1 tol. H7 30.0
d2 50.0
l1 132.0
l2 66.0
l3 38.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Peso g 1200.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci