Menu Ricerca

Giunto singolo universale 12.0 56.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo con sede per chiave viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È durevole, può sopportare carichi pesanti, è resistente alla corrosione e all'usura.
Codice articolo:

20214999

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 32,66 €
5 - 9 29,39 €
10 - 19 27,76 €
20 + 24,50 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

32,66 €

1 x 32,66 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Sede per chiave
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 56.0
l2 28.0
l3 13.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Peso g 160.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci