Menu Ricerca

Giunto singolo universale 22.0 95.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo con cuscinetto a rulli e aghi con foro rotondo viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È di lunga durata, sopporta carichi elevati ed è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20215408

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 65,82 €
5 - 9 59,24 €
10 - 19 55,95 €
20 + 49,37 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

65,82 €

1 x 65,82 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Foro rotondo
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
Peso g 950.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci