Menu Ricerca

Giunto singolo universale 40.0 160.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo con cuscinetto a rulli e aghi con foro rotondo viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È di lunga durata, sopporta carichi elevati ed è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20215439

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 234,42 €
5 - 9 210,98 €
10 - 19 199,26 €
20 + 175,82 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

234,42 €

1 x 234,42 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Foro rotondo
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Peso g 4600.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci