Menu Ricerca

Giunto singolo universale 22.0 95.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo con cuscinetto a rulli e aghi con sede per chiave viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È di lunga durata, sopporta carichi elevati ed è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20215477

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 76,20 €
5 - 9 68,58 €
10 - 19 64,77 €
20 + 57,15 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

76,20 €

1 x 76,20 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Sede per chiave
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 24.8
Peso g 950.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci