Menu Ricerca

Giunto singolo universale 30.0 122.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo con cuscinetto a rulli e aghi con sede per chiave viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È di lunga durata, sopporta carichi elevati ed è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20215484

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 105,28 €
5 - 9 94,75 €
10 - 19 89,49 €
20 + 78,96 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

105,28 €

1 x 105,28 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Sede per chiave
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Peso g 1850.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci