Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 253,77 € |
5 - 9 | 228,39 € |
10 - 19 | 215,70 € |
20 + | 190,33 € |
Bore dia | Sede per chiave |
---|---|
d1 tol. H7 | 40.0 |
d2 | 80.0 |
l1 | 160.0 |
l2 | 80.0 |
l3 | 39.0 |
w1 tol. JS9 | 12.0 |
w2 | 43.3 |
Peso g | 4600.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.