Menu Ricerca

Giunto singolo universale 50.0 190.0 Acciaio

Questo giunto universale singolo con cuscinetto a rulli e aghi con sede per chiave viene utilizzato nei sistemi meccanici in cui il moto rotatorio deve essere trasmesso attraverso alberi non allineati. È realizzato in acciaio e può essere piegato fino a 45 gradi per ogni giunto. È di lunga durata, sopporta carichi elevati ed è resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20215514

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 350,21 €
5 - 9 315,19 €
10 - 19 297,68 €
20 + 262,66 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

350,21 €

1 x 350,21 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Bore dia Sede per chiave
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
w1 tol. JS9 14.0
w2 53.8
Peso g 7600.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci