20214036
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 196,96 € |
10 - 14 | 177,26 € |
15 - 24 | 167,42 € |
25 + | 157,57 € |
d1 tol. H7 | 20.0 |
---|---|
d2 | 42.0 |
d3 | 42.0 |
l1 min | 420.0 |
l1 max | 640.0 |
l2 | 82.0 |
Corsa l3 | 220.0 |
w1 | 18.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Shaft | 21x25x6 |
Peso g | 3130.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.